ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 04h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
PHASE 命令提供配置、控制和监控各个相位的功能。每个 PHASE 包含每个相位输出的操作存储器以及用户存储和默认存储。PHASE 命令选择的相位将用于所有后续依赖于相位的命令。需要先建立相位配置后才能成功执行任何依赖于相位的命令。
在 TPS546A24S 中,每个 PHASE 都是单独的器件。环路和 PMBus 环路控制器器件 GOSNS/FLWR 接地,将始终为 PHASE = 00h。环路控制器器件 GOSNS/FLWR 连接到 BP1V5,由 INTERLEAVE 或 MSEL2 定义的相位位置定义其相位分配
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 阶段 | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | 阶段 | RW | FFh | 00h:所有命令都针对相位 1。 01h:所有命令都针对相位 2。 02h:所有命令都针对相位 3。 03h:所有命令都针对相位 4。 04h-FEh:不受支持/无效的数据 FFh:命令作为单个实体寻址到所有相位。更多信息,请参阅以下文字。 |
PHASE 的有效数据范围也取决于相位配置。尝试向 (04h) PHASE 写入当前相位配置不支持的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24S 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。