ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | F0h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 在启动时,以及执行 NVM 存储/恢复操作后。 |
NVM_CHECKSUM 报告当前 NVM 设置的 CRC-16(多项式 0x8005)校验和。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| NVM_CHECKSUM | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| NVM_CHECKSUM | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | NVM_ CHECKSUM | R | 根据 NVM 设置 | 用于 EEPROM 设置的 CRC16。 |