ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒSPI | SPI 时钟 (SCLK) 频率 | CSDO = 30pF,IO 保护电阻 0.47kΩ | 8 | MHz | ||
| thigh | 高电平时间:SCLK 逻辑高电平持续时间 | 45 | ns | |||
| tlow | 低电平时间:SCLK 逻辑低电平持续时间 | 45 | ns | |||
| tsucs | CS 设置时间:CS 的下降沿与 SCLK 上升沿之间的时间延迟 | 45 | ns | |||
| tsu_SDI | SDI 设置时间:SCLK 下降沿之前 SDI 的设置时间 | 15 | ns | |||
| th_SDI | SDI 保持时间:SCLK 下降沿之前的 SDI 保持时间 | 30 | ns | |||
| td_SDO | 延迟时间:从 SCLK 上升沿到 SDO 上的有效数据的延时时间 | 30 | ns | |||
| thcs | 保持时间:SCLK 下降沿与 CS 上升沿之间的时间 | 45 | ns | |||
| tdis_cs | CS 禁用时间,CS 高电平到 SDO 高阻抗 | 10 | ns | |||
| thics | SPI 传输非活动时间(两次传输之间的时间),在此期间 CS 必须保持高电平 | 500 | ns | |||