ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 9-1 和图 9-2 分别展示了 TPS2HCS10A-Q1 和 TPS2HCS10B-Q1 典型应用的原理图。其包含所有标准外部元件。数据表的这一部分讨论了实现常用应用功能时的注意事项。该电路假定输入电源上没有反极性保护,因此需要额外的保护元件。
| 元件 | 典型值 | 用途 |
|---|---|---|
| RSPI | 22Ω | (可选)适用于 SPI 引脚上的 EMI 或其他瞬态限制。 |
| RSDO | 768Ω | 较高的值可将 MCU VDD 的总电阻增加至 768Ω,用于接地损耗检测 |
| RPROT | 10kΩ | 保护微控制器和器件 GPIO 引脚 |
| RPU | 4.7kΩ | 上拉电阻器 |
| RSNS | 0.2-1.5kΩ | 将检测电流转换为内部 ADC 输入的检测电压 |
| CSNS | 1 - 4.7nF | ADC 输入的低通滤波器。 |
| D1 | +/-36V | 用于抑制电压瞬变(该模块使用一个) |
| DGND | BAS21/肖特基二极管 | 用于在器件正常运行期间限制 RGND 两端的压降。建议使用低正向电压二极管;当 VDD 为 3.3V 时,建议使用肖特基二极管。(注意:建议使用 5V 的 VDD 工作电压,以获得较低的 Iq) |
| RGND | 4.7kΩ | 在负输出电压偏移期间保持接地电位 |
| RVDD | 10Ω | 限制到 IC 的 VDD 电源输入的上升/下降速率。 |
| CVDD | 470nF | 系统接地的 VDD 电源电压稳定性。 |
| CVBB1 | 1nF - 4.7nF 连接至 IC_GND | (可选)用于改善辐射。 |
| CVBB2 | 100nF - 2200nF 连接至模块 GND | 稳定输入电源并滤除低频噪声。 |
| COUTx | 22nF - 100nF | 滤除电压瞬变(例如,ESD、ISO7637-2)。 如果使用 MANUAL_LPM、CAP_CHRG_CHx = 10 和/或 OL_ON_EN = 1 模式,并且输出端未使用反激式二极管,则对于 MANUAL_LPM、CAP_CHRG_CHx = 10 和 OL_ON_EN = 1 模式下的短路保护,建议使用 100nF 的电容值。如果输出端使用反激式二极管,建议使用 22nF 的电容值。 |