ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
| 参数 | CdVdt = 3.3nF | CdVdt = 33nF | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| SRON | 输出上升压摆率(B0/1/3 型号) | 13.54 | 1.65 | V/ms |
| SRON | 输出上升压摆率 B2 型号 | 12.35 | 4.15 | V/ms |
| tD,ON | 导通延迟(B0/1/3 型号) | 0.37 | 1.71 | ms |
| tD,ON | 导通延迟(B2 型号) | 0.375 | 0.713 | ms |
| tR | 上升时间(B0/1/3 型号) | 0.71 | 5.83 | ms |
| tR | 上升时间(B2 型号) | 0.72 | 2.313 | ms |
| tON | 导通时间(B0/1/3 型号) | 1.078 | 7.541 | ms |
| tON | 导通时间(B2 型号) | 1.096 | 3.026 | ms |
| tD,OFF | 关断延迟 | 1.124 | 1.124 | µs |
| tF | 下降时间 | 取决于 ROUT 和 COUT | µs | |