ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 (IN) | ||||||
| VIN | VIN 输入工作电压范围 | 4.5 | 16 | V | ||
| VUVPIN(R) | VIN 欠压保护阈值 | VIN 上升 | 4 | 4.25 | 4.5 | V |
| VUVPIN(F) | VIN 欠压保护阈值 | VIN 下降 | 3.9 | 4.15 | 4.4 | V |
| IQON(IN) | IN 导通状态静态电流 | VEN ≥ VUVLO(R) | 3500 | 4420 | µA | |
| IQOFF(IN) | IN 关断状态电流 | VEN < VUVLO(F) | 110 | 165 | µA | |
| 使能/欠压锁定 (EN/UVLO) | ||||||
| VUVLO(R) | 用于导通的 EN/UVLO 引脚电压上升阈值 | EN/UVLO 上升 | 1.35 | 1.40 | 1.52 | V |
| VUVLO(F) | 用于关断和接合输出放电(主器件)的 EN/UVLO 引脚电压下降阈值 | EN/UVLO 下降,MODE = 开路 | 1.16 | 1.20 | 1.23 | V |
| 用于关断和接合 QOD(辅助器件)的 EN/UVLO 引脚电压阈值 | EN/UVLO 下降,MODE = GND | 0.2 | V | |||
| VSD(F) | 进入完全关断状态的 EN/UVLO 引脚电压阈值 | EN/UVLO 下降 | 0.5 | 0.8 | V | |
| IENLKG | EN/UVLO 引脚漏电流 | -0.1 | 0.1 | µA |
||
| 过压保护 (IN) | ||||||
| VOVP(R) | 内部过压保护阈值(上升) | VIN 上升 | 17.78 | 18.4 | 18.74 | V |
| VOVP(F) | 内部过压保护阈值(下降) | VIN 下降 | 17.17 | 17.7 | 18 | V |
| 导通电阻 (IN - OUT) | ||||||
| RON | 导通电阻 | IOUT = 8A,TJ = 25°C | 0.80 | 0.95 | mΩ | |
| IOUT = 8A,TJ = –40℃ 至 125℃ | 1.5 | mΩ | ||||
| 过流保护基准 (IREF) | ||||||
| VIREF | IREF 引脚建议的电压范围 | 0.3 | 1.8 | V | ||
| IIREF | IREF 引脚内部灌电流 | 9.73 | 10 | 10.26 | µA |
|
| 断路器和限流器 (ILIM) | ||||||
| GILIM(LIN) | ILIM 电流监测器增益 (ILIM:IOUT) | 器件处于稳定状态(PG 置为有效) | 7.28 | 7.5 | 7.76 | µA/A |
| CLREF(LIN)% | 稳定状态过流保护阈值(IOCP)与过流保护基准电压(VIREF) 的比值 | VOUT > VFB,PG 置为有效 | 75 | % | ||
| CLREF(SAT)% | 启动电流限制阈值 (ILIM) 与稳定状态过流保护阈值 (IOCP) 的比值 | VOUT > VFB,PG 未置为有效 | 53.3 | % | ||
| DOCREF% | 在稳定状态条件下,触发过流警告信号 (D_OC) 时的 IOUT 与稳定状态过流保护阈值基准 (IOCP) 的比值。 | PG 置为有效 | 85 | % | ||
| ILIM | 启动电流限制调节阈值 | RILIM = 1.1kΩ,VIREF = 0.835V,VOUT > VFB | 28 | 39.47 | 52 | A |
| RILIM = 1.1kΩ,VIREF = 0.714V,VOUT > VFB | 25 | 34.62 | 45 | A | ||
| RILIM = 1.1kΩ,VIREF = 0.3V,VOUT > VFB | 10.5 | 14 | 17.5 | A | ||
| VFB | 折返电压 | 1.98 | V | |||
| 输出电流监测器 (IMON) | ||||||
| GIMON | IMON 电流监测器增益 (IMON:IOUT) | 器件处于稳定状态(PG 置为有效) | 9.78 | 10 | 10.25 | µA/A |
| IOCP | 稳定状态过流保护(断路器)阈值 | RILIM = 2kΩ,VIREF = 1.4V | 65.8 | 70 | 74.2 | A |
| RILIM = 2kΩ,VIREF = 1V | 47.11 | 50.10 | 52.85 | A | ||
| RILIM = 2kΩ,VIREF = 0.5V | 24.18 | 25.08 | 25.95 | A | ||
| RILIM = 2kΩ,VIREF = 0.24V | 11.6 | 12.03 | 12.5 | A | ||
| 短路保护 | ||||||
| IFFT | 稳定状态下的固定快速跳变阈值 | PG 置为高电平有效 | 148 | A | ||
| SFTREF(LIN)% | 稳定状态期间,可调节的快速跳变阈值 (ILIM) 与过流保护阈值基准 (IOCP) 的比值 | PG 置为高电平有效 | 200 | % | ||
| SFTREF(SAT)% | 启动期间,可调节的快速跳变阈值 (ILIM) 与过流保护阈值基准 (IOCP) 的比值 | PG 置为低电平无效 | 80 | % | ||
| 内部 LDO 输出 (VREG) | ||||||
| VREG | VREG 引脚内部 LDO 电压 | IREG = 0mA | 2.8 | 3.15 | 3.6 | V |
| VREG | VREG 引脚内部 LDO 电压 | VREG 与 GND 之间的电阻值 = 1kΩ | 2.2 | 2.58 | 3 | V |
| 浪涌电流保护 (DVDT) | ||||||
| IDVDT | DVDT 引脚充电电流 | TPS25984B0/1/3 型号 | 1.85 | 2.5 | 3.22 | µA |
| TPS25984B2 型号 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | µA |
||
| GDVDT | DVDT 增益 | 20 | V/V | |||
| RDVDT | DVDT 引脚至 GND 放电电阻 | 526 | Ω | |||
| RON(GHI) | PG 置为有效时的 RON | 0.5 | 0.92 | 1.6 | mΩ | |
| 快速输出放电 (OUT) | ||||||
| IQOD | 快速输出放电内部下拉电流 | VSD(F) < VEN < VUVLO(F),–40 < TJ < 125℃ | 21.43 | mA | ||
| 温度传感器输出 (TEMP) | ||||||
| GTMP | TEMP 传感器增益 | 2.58 | 2.65 | 2.72 | mV/℃ | |
| VTMP | TEMP 引脚输出电压 | TJ = 25°C | 676 | 679 | 684 | mV |
| ITMPSRC | TEMP 引脚拉电流 | 91.9 | µA | |||
| ITMPSNK | TEMP 引脚灌电流 | 10 | µA | |||
| 过热保护 | ||||||
| TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 150 | °C | ||
| TSDHYS | 热关断迟滞 | TJ 下降 | 12.5 | °C | ||