ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
TPS25984Bx 采用内部热关断机制来在内部 FET 过热而无法安全运行时保护自身。当 TPS25984B0/3 或 TPS25984B2(MODE 引脚悬空)检测到热过载时,系统会关断并保持闭锁状态,直到器件下电上电或重新使能。当 TPS25984B1 或 TPS25984B2(MODE 引脚连接至 GND 引脚)检测到热过载时,器件保持关闭状态,直到温度充分冷却。此后,该器件会保持关断状态并额外延迟 tRST,此后如果它仍处于使能状态,则会自动重试导通。
器件 | 进入 TSD | 退出 TSD |
|---|---|---|
TPS25984B0/3(闭锁)或 TPS25984B2(MODE 引脚悬空) | TJ ≥ TSD | TJ < TSD - TSDHYS VDD 下电上电至 0V 然后高于 VUVP(R),或者 EN/UVLO 切换至低于 VSD(F) |
TPS25984B1(自动重试)或 TPS25984B2(MODE 引脚连接至 GND 引脚) | TJ ≥ TSD | TJ < TSD - TSDHYS tRST 计时器到期,或 VDD 下电上电至 0V 然后高于 VUVP(R),或者 EN/UVLO 切换至低于 VSD(F) |