ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
TPS25984Bx 通过在 IMON 引脚上提供与流过 FET 的电流成比例的模拟电流,使系统能够精确监测输出负载电流。电流输出的好处是,信号可以在电路板上路由,而不会由于相邻布线的压降或噪声耦合而增加明显的误差。电流输出还允许将多个 TPS25984Bx 器件的 IMON 引脚连接在一起,以获得并联电子保险丝配置中的系统总电流。IMON 信号可以通过在监测点的电阻器上施加电压来转换为电压。用户可以检测 RIMON 两端的电压 (VIMON) 以使用方程式 13 来获得输出负载电流的测量值。
TPS25984Bx IMON 电路旨在提供高带宽和高精度,适用于各种负载和温度条件,不受电路板布局布线和其他系统运行条件的影响。此设计允许将 IMON 信号用于先进的动态平台电源管理技术(如 PROCHOT™ 和 Intel PSYS™),以最大限度地提高系统功耗和平台吞吐量,而不会牺牲安全性或可靠性。
图 7-6 模拟负载电流监测器响应德州仪器 (TI) 建议仅在稳定状态期间使用 IMON 引脚提供负载电流监测信息。在浪涌期间,IMON 引脚报告的负载电流会有较大的误差。
即使电子保险丝器件独立运行(即未以堆叠或并联配置连接),也可以将多个 TPS25984Bx 器件的 IMON 引脚连接在一起,以监测整个系统的总电流。