ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
TPS25984Bx 可以检测并报告某些表明电源路径 FET 发生故障的情况。如果未检测到或未报告这些情况,则这些情况可能会因无法正确向负载供电或无法提供必要的保护级别而损害系统性能。检测到 FET 故障后,TPS25984Bx 会尝试通过拉低栅极来关断内部 FET 并将 GOK/FLT 引脚置为有效。
G-D 短路:TPS25984Bx 始终通过检查栅极电压是否接近 VIN 来检测此类 FET 故障,即使内部控制逻辑试图将 FET 保持在关断状态也不例外。
G-S 短路:TPS25984Bx 在启动期间通过以下方法来检测此类 FET 故障:检查 FET G-S 电压是否未能在栅极驱动器导通后的特定超时时间段 (tSU_TMR) 内达到必要的过驱电压。在稳定状态下,如果在控制器逻辑向栅极驱动器发出关断 FET 的信号之前 G-S 电压变为低电平,则会将其锁存为故障。