ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 引脚 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VINMAX | 最大输入电压范围 | IN | -0.3 | 20 | V |
| VINMAX,PLS | 最大输入电压范围 (10µs, TA ≥ 0℃) | IN | -0.3 | 最小值 (23.5, VOUT + 23) | V |
| VINMAX, SLEW | 输入引脚处的最大压摆率 | IN | 30 | V/µs | |
| VOUTMAX | 最大输出电压范围 | OUT | -1 | 最小值 (20, VIN + 0.3) | |
| VIREFMAX | 最大 IREF 引脚电压范围 | IREF | 5.5 | V | |
| VDVDTMAX | 最大 DVDT 引脚电压范围 | DVDT | 5.5 | V | |
| VMODEMAX | 最大 MODE 引脚电压范围 | 模式 | 内部受限制 | V | |
| VDOCMAX | D_OC 引脚最大电压范围 | D_OC | 5.5 | V | |
| IDOCMAX | D_OC 引脚最大灌电流 | D_OC | 10 | mA | |
| VENMAX | 最大使能引脚电压范围 | EN/UVLO | 20 | V | |
| VFLTBMAX | GOK/FLT 引脚最大电压范围 | GOK/FLT | 5.5 | V | |
| IFLTBMAX | GOK/FLT 引脚最大灌电流 | GOK/FLT | 10 | mA | |
| VPGMAX | 最大 PG 引脚电压范围 | PG | 5.5 | V | |
| IPGMAX | PG 引脚最大灌电流 | PG | 10 | mA | |
| VTEMPMAX | 最大 TEMP 引脚电压范围 | TEMP | 5.5 | V | |
| VILIMMAX | ILIM 引脚最大电压 | ILIM | 内部受限制 | V | |
| VIMONMAX | IMON 引脚最大电压 | IMON | 内部受限制 | V | |
| VREGMAX | VREG 引脚最大电压 | VREG | 内部受限制 | V | |
| IMAX | 最大持续开关电流 | IN 至 OUT | 内部受限制 | A | |
| TJMAX | 结温 | 内部受限制 | °C | ||
| TLEAD | 最高焊接温度 | 300 | °C | ||
| TSTG | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |