ZHCSVB9 December 2024 TPS25984B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tOVP | 过压保护响应时间 | VIN > VOVP(R) 至 VOUT↓ | 1.57 | µs | ||
| tINSDLY | 插入延迟 | VIN > VUVP(R) 至 DVDT↑ | 13.7 | ms | ||
| tFFT | 固定快速跳变响应时间 | IOUT > 1.5 × IFFT 至 IOUT↓ | 200 | ns | ||
| tSFT | 可扩展的快速跳变响应时间 | IOUT > 3 × IOCP 至 IOUT↓ | 400 | ns | ||
| tITIMER | 过流消隐间隔 | IOUT = 1.5 × IOCP 至 IOUT↓(TPS25984B0/1/2 型号) | 400 | µs | ||
| IOUT = 1.5 × IOCP 至 IOUT↓(TPS25984B3 型号) | 3.2 | ms | ||||
| tRST | 自动重试间隔 | 自动重试型号 | 105 | ms | ||
| tEN(DG) | EN/UVLO 抗尖峰脉冲时间 | 6 | µs | |||
| tSU_TMR | 启动超时间隔 | SWEN↑ 至 FLT↓ | 215 | ms | ||
| tQOD | QOD 使能计时器 | VSD(F) < VEN/UVLO < VUVLO(F) | 4.66 | ms | ||
| tDischarge | QOD 放电时间(VOUT 的 90% 至 10%) | VSD(F) < VEN/UVLO < VUVLO(F),VIN = 12V,COUT = 1mF | 588 | ms | ||
| tPGA | PG 置为有效延迟 | 20 | µs | |||