ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
TMP139 实现的奇偶校验错误检查是奇校验。在 I2C 模式下,不支持奇偶校验错误检查,但针对受支持的通用命令代码 (CCC) 的奇偶校验错误检查除外。在 I3C 模式下,支持对 CCC 和主机到器件的数据传输进行奇偶校验错误检查。奇偶校验位仅在主机写入期间发送,TMP139 应检查奇偶校验位以确保其接收到的数据或 CCC 是正确的。该器件实现奇校验。如果字节中有奇数个位被设置为 1,则奇偶校验位被设置为 0。如果字节中有偶数个位被设置为 1,则奇偶校验位被设置为 1。
如果在数据传输或 CCC 期间发生奇偶校验错误,则 TMP139 应在检测到奇偶校验错误后丢弃这些字节并等待总线上的停止条件。
当检测到奇偶校验错误时,器件应设置 MR48 寄存器中的 IBI_STATUS 位和 MR52 寄存器中的 PAR_ERROR_STATUS 位。