ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
I2C 模式 - 开漏 | I3C 模式 - 推挽(1) | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
fSCL | SCL 运行频率 | 0.01 | 1 | 0.001 | 12.5 | MHz | |
tHiGH | 时钟脉冲宽度高电平时间 (图 6-1) | 260 | 35 | ns | |||
tLOW | 时钟脉冲宽度低电平时间 (图 6-1) | 500 | 35 | ns | |||
tTIMEOUT | 检测时钟低电平超时 (图 7-4) | 10 | 50 | 10 | 50 | ms | |
tR | SDA 上升时间 (图 6-1) | 120 | 5 | ns | |||
tF | SDA 下降时间 (图 6-1) | 4 | 120 | 5 | ns | ||
tSUDAT | 数据设置时间 (图 6-1) | 50 | 8 | ns | |||
tHDDI | 数据保持时间href (图 6-1) | 0 | 3 | ns | |||
tSUSTA | 启动条件设置时间 (图 6-1) | 260 | 12 | ns | |||
tHDSTA | 重复启动条件后的保持时间。在此周期后,生成第一个时钟。(图 6-1) | 260 | 30 | ns | |||
tSUSTO | 停止条件设置时间 (图 6-1) | 260 | 12 | ns | |||
tBUF | 停止条件和下一个启动条件之间的时间 (图 6-1) | 500 | 500 | ns | |||
tAVAL | 总线可用时间(在 SDA 和 SCL 中看不到边沿) | 1 | µs | ||||
tIBI_ISSUE | 总线可用时检测到事件后发出 IBI 的时间 | 15 | µs | ||||
tCLR_I3C_CMD_DELAY | 从清零寄存器状态到任何具有启动条件的 I3C 运行的时间。已禁用 PEC | 4 | µs | ||||
从清零寄存器状态到任何具有启动条件的 I3C 运行的时间。启用 PEC | 15 | µs | |||||
tHDDAT | SCL 下降时钟输入到 SDA 数据输出保持时间 (图 6-4) | 0.5 | 350 | ns | |||
tDOUT | SCL 下降时钟输入到 SDA 有效数据输出时间(图 6-2、图 6-3、图 6-5) | 0.5 | 12 | ns | |||
tDOFFS | SCL 上升时钟输入到 SDA 输出关闭(图 6-2、图 6-3) | 0.5 | 12 | ns | |||
tDOFFM | SCL 上升时钟输入到主机控制器 SDA 输出关闭 | 0.5 | 30 | ns | |||
tCL_R_DAT_F | SCL 上升时钟输入到主机控制器将 SDA 驱动为低电平 (图 6-2) | 40 | ns | ||||
tDEVCTRLCCC_PEC_DIS | DEVCTRL CCC 后跟 DEVCTRL CCC 或寄存器读/写命令延迟 | 3 | 3 | µs | |||
tWR_RD_DECLAY_PEC_EN | 在 PEC 使能模式下,寄存器写入命令后跟寄存器读取命令延迟 | 8 | µs | ||||
tI2C_CCC_UPDATE_DELAY | SETHID CCC 或 SETAASA CCC 到任何其他 CCC 或读/写命令延迟 | 2.5 | µs | ||||
tI3C_CCC_UPDATE_DELAY | RSTDAA CCC 或 ENEC CCC 或 DISEC CCC 至任何其他 CCC 或读/写命令延迟 | 2.5 | µs | ||||
tCCC_DELAY | 任何 CCC 至 RSTDAA CCC 延迟 | 2.5 | µs |