ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度输入 | ||||||||
| TERR | 温度精度 | +75°C 至 +95°C | ±0.25 | ±0.5 | °C | |||
| -40°C 至 125°C | ±0.25 | ±0.75 | °C | |||||
| TRES | 分辨率 | 1 LSB(11 位) | 0.25 | °C | ||||
| TREPEAT | 可重复性(1) | 1 | LSB | |||||
| tACT | 有效转换时间 | 5.5 | ms | |||||
| tCONV | 转换间隔 | 125 | ms | |||||
| THYST | 温度迟滞 | 1 | °C | |||||
| 数字输入/输出 | ||||||||
| CIN | 输入电容(2) | 输入电容(SCL 和 SDA) | 4 | pF | ||||
| RON | 输出上拉和下拉驱动器阻抗 | SDA 引脚 | 20 | 100 | Ω | |||
| ILI | 输入漏电流 | -1 | 0 | 1 | µA | |||
| ILO | 输出漏电流 | -1 | 0 | 1 | µA | |||
| VIL | 低电平输入逻辑 | –0.3 | 0.3 | V | ||||
| VIH | 高电平输入逻辑 | 0.7 | 1.35 | V | ||||
| VHYS | 输入电压迟滞 | SCL 和 SDA 引脚 | 60 | 100 | mV | |||
| VOL | 低电平输出逻辑 | SDA 引脚,IOL = –3mA | 0 | 0.3 | V | |||
| VOH | 高电平输出逻辑 | SDA 引脚,IOH = 3mA | 0.75 | V | ||||
| SLEW_RATE | 输出压摆率(2) | SDA 引脚 | 0.1 | 1.0 | V/ns | |||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 平均电流(串行总线无效) | 125ms 转换间隔 | 8.3 | 12.4 | µA | |||
| IDDR | 平均电流(读操作) | 125ms 转换间隔,读取温度寄存器,fSCL = 12.5MHz | 8.3 | µA | ||||
| IDDW | 平均电流(写操作) | 125ms 转换间隔,写入警报寄存器,fSCL = 12.5MHz | 8.3 | µA | ||||
| IACT | 有效电流 | 在 5.5ms 有源转换期间 | 99 | 140 | µA | |||
| IDD1 | 待机电流 | 连续转换期间有效转换间隔 | 4 | 6.5 | µA | |||
| VPON | 加电复位阈值 | VPON 和 VDDSPD(MIN) 间的单调上升 | 1.6 | V | ||||
| VPOFF | 热上电周期的断电复位阈值 | 高于 VPOFF 无回铃 | 0.3 | V | ||||
| tINIT | 上电复位后的初始化时间(2) | 图 7-2 | 10.0 | ms | ||||
| tPOFF | 热下电上电关闭时间(2) | 图 7-3 | 1.0 | ms | ||||
| tSENSE_SA | 从有效的 VDDSPD 电源到感测 SA 引脚以执行 LID 代码分配的时间(2) | 图 7-2 | 5.0 | ms | ||||
| tRST | 器件重新初始化时间(2)(3) | 40 | µs | |||||