ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
带内中断 (IBI) 是一种向主机通知 TMP139 中的事件的巧妙方法。TMP139 生成两种类型的事件:
默认情况下,器件上电时所有中断源都被禁用。中断源只能在器件处于 I3C 基本运行模式时启用,因为启用中断源会生成 IBI,这在 I2C 运行模式下是不允许的。只有当总线处于无效状态的时长达 tAVAL 时,TMP139 才能请求 IBI。一旦满足总线无效状态并且没有总线事务,TMP139 就应通过将 SDA 驱动为低电平来启动 IBI,从而向主机指示待处理的 IBI。