当主机控制器向 TMP139 发出 SETAASA CCC 时,该器件应从 I2C 模式切换至 I3C 基本模式。该 CCC 在主机控制器发出停止条件后生效。收到 SETAASA 后,TMP139 应将 MR18 寄存器位 INF_SEL 设置为 1'b1 以实现 I3C 基本运行模式。
如图 7-35 所示,CCC 始终作为广播命令发出,没有 PEC 字节,因为它仅适用于 I2C 模式。
注: 如果前一个 CCC 事务存在奇偶校验错误并且主机在重复启动条件下启动该事务,那么 TMP139 将会否定确认 SETAASA CCC。