ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
ENEC CCC 由主机控制器发出以启用事件中断生成。该 CCC 在主机控制器发出停止条件后生效。收到 ENEC 后,TMP139 应将 MR27 寄存器位 IBI_ERROR_EN 更新为 1'b1。
主机控制器将 ENINT 位发送为 0 是非法的。
该命令可以作为广播命令或直接命令发至 TMP139,如图 7-25 和图 7-26 所示。
图 7-25 广播 ENEC CCC
图 7-26 直接 ENEC CCC该命令可以作为广播命令或直接命令发至特定器件,如图 7-27 和图 7-28(启用 PEC)所示。在这种情况下,主机控制器应在启动或重复启动之后在所有字节上附加计算的 PEC 字节,但带有 7'h7E 和 R/W=0 的字节除外。
图 7-27 启用 PEC 时的广播 ENEC CCC
图 7-28 启用 PEC 时的直接 ENEC CCC如果前一个事务存在奇偶校验或 PEC 错误并且主机在重复启动条件下启动该事务,那么 TMP139 将会否定确认 ENEC CCC。