ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
TMP139 具有两个电源引脚:VDDSPD 是内核电源,VDDIO 是 IO 电源。为了确保器件正确启动,应用必须首先为 VDDSPD 上电,然后再为 VDDIO 上电。此外,还实现了上电复位 (POR) 电路,以防止在上电顺序不正确的情况下进行不正确的操作。
如图 7-2 所示,首先施加 VDDSPD 电源,该电源电压必须在 VPON(min) 和 VDDSPD(min) 之间单调上升,而不会发生回铃。接下来 VDDIO 电源必须上升并且必须达到正确的电平,然后才能执行任何操作。
当 VDDSPD 和 VDDIO 电源上升到最小阈值以上时,TMP139 执行以下步骤:
器件始终在 I2C 运行模式下上电。