ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
如图 7-11 和图 7-12 所示,I3C 基本写入操作与 I2C 写入操作相同。对于器件地址字段之后的所有字节,第 9 位是主机发送的奇偶校验位。当主机启用 IBI 时,主机必须在发送器件地址之前发送由 7'h7E+R/W=0 组成的 IBI 标头字节。这使得总线上的参与器件能够在多个器件需要向主机发送中断条件时,在它们之间进行仲裁。
如果在数据传输期间出现奇偶校验错误,则器件应丢弃所有字节(包括检测到奇偶校验错误的字节)并设置奇偶校验错误条件。如果主机尝试在重复启动条件下对同一器件启动新事务,则 TMP139 应否定确认器件地址,以向主机指示错误条件。在执行任何到 TMP139 的新传输之前,主机必须首先清除奇偶校验错误条件。启用 IBI 后,器件可使用 IBI 向主机发送看到的错误条件。但是,如果未启用 IBI,强烈建议主机检查错误状态寄存器,以确保在总线上未检测到奇偶校验错误。