ZHCSN07C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
GETSTATUS CCC 由主机控制器发至 TMP139,以获取任何待处理的奇偶校验错误、PEC 错误或中断事件的状态。收到 GETSTATUS 后,TMP139 不应清除状态,主机必须在总线上发出额外的事务以单独清除各个状态标志或通过将 1'b1 写入 MR27 寄存器 CLR_GLOBAL 位进行清除。
该命令仅在直接模式下发出,如图 7-36(当禁用 PEC 时)和图 7-37(当启用 PEC 时)所示。在后一种情况下,主机控制器应在启动或重复启动之后在所有字节上附加计算的 PEC 字节,但带有 7'h7E 和 R/W=0 的字节除外。TMP139 计算发送到主机的数据字节的 PEC。
如果前一个事务存在奇偶校验或 PEC 错误并且主机在重复启动条件下启动该事务,那么 TMP139 将会否定确认 GETSTATUS CCC。