ZHCSLX6B June 2021 – July 2024 TMAG5273
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA、INT | ||||||
| VOL | 输出低电压,SDA,INT 引脚 | IOUT = 2mA | 0 | 0.4 | V | |
| IOZ | 输出漏电流,SDA,INT 引脚 | 输出禁用,VOZ = 5.5V | ±100 | nA | ||
| tFALL_INT | INT 输出下降时间 | RPU =10KΩ,CL =20pF,VPU =1.65V 至 5.5V | 6 | ns | ||
| tINT (INT) | 脉冲模式下 INT 中断持续时间 | INT_MODE =001b 或 010b | 10 | µs | ||
| tINT (SCL) | SCL 中断持续时间 | INT_MODE =011b 或 100b | 10 | µs | ||
| 直流电源部分 | ||||||
| VCCUV(1) | VCC 下的欠压阈值 | VCC = 2.3V 至 3.6V | 1.9 | 2.0 | 2.2 | V |
| IACTIVE | 活动模式电流 | X、Y、Z 或热传感器有效转换,LP_LN = 0b | 2.3 | mA | ||
| IACTIVE | 活动模式电流 | X、Y、Z 或热传感器有效转换,LP_LN = 1b | 3.0 | mA | ||
| ISTANDBY | 待机模式电流 | 器件处于触发模式,未开始转换 | 0.45 | mA | ||
| ISLEEP | 睡眠模式电流 | 5 | nA | |||
| 唤醒和睡眠 (W&S) 模式期间的平均功耗 | ||||||
| ICC_DCM |
W&S 模式电流消耗 唤醒间隔 1ms LP_LN = 0b |
磁性 1 通道转换 VCC = 3.3V |
160 | µA | ||
| 磁性 1 通道转换 VCC = 1.8V |
156 | µA | ||||
| 磁性 4 通道转换 VCC = 3.3V |
240 | µA | ||||
| 磁性 4 通道转换 VCC = 1.8V |
233 | µA | ||||
| W&S 模式电流消耗 唤醒间隔 5000ms LP_LN = 0b |
磁性 1 通道转换 VCC = 3.3V |
1.21 | µA | |||
| 磁性 1 通道转换 VCC = 1.8V |
1.00 | µA | ||||
| 磁性 4 通道转换 VCC = 3.3V |
1.22 | µA | ||||
| 磁性 4 通道转换 VCC = 1.8V |
1.02 | µA | ||||