ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
图 7-13 和图 7-14 显示了 TMAG5273 支持的 1 字节 I2C 读取命令示例。选择 I2C_RD =01b 可启用此模式。命令字节包含 7 位辅助器件地址和 R/W 位上的“1”。在此模式下,根据 MAG_CH_EN 和 T_CH_EN 位设置,该器件将发送已启用通道的 16 位数据和 CONV_STATUS 寄存器数据字节。如果启用了 CRC,该器件将根据命令字节和当前数据包中发送的数据计算出的 CRC 值,发送一个额外的 CRC 字节。如果启用了多个通道,发送的数据会采用以 T、X、Y 和 Z 为顺序的连续数据字节形式。