ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
图 7-13 显示了 TMAG5273 支持的标准 I2C 二字节写入命令示例。起始字节包含 7 位辅助器件地址和 R/W 命令位“0”。第二个字节的 MSB 包含转换触发位。在该触发位写入“1”将在寄存器地址解码完成后开始新的转换。第二个字节的 7 个 LSB 位包含写入命令的起始寄存器地址。在两个命令字节之后,主器件开始发送要写入相应寄存器地址的数据。每个连续写入字节将发送辅助器件中连续寄存器地址对应的数据。