ZHCSLX6B June 2021 – July 2024 TMAG5273
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN | X、Y 和 Z 的线性磁场范围 | _RANGE = 0b | ±133 | mT | ||
| _RANGE = 1b | ±266 | mT | ||||
| SENS | 灵敏度,X、Y 或 Z 轴 | _RANGE = 0b,±133mT | 250 | LSB/mT | ||
| _RANGE = 0b,±266mT | 125 | LSB/mT | ||||
| SENSER | 灵敏度误差。X、Y、Z 轴 | TA = 25°C | ±5.0% | ±20.0% | ||
| SENSER_DR | 灵敏度误差漂移。X、Y、Z 轴 | ±5.0% | ||||
| SENSLER | 灵敏度线性误差 TA = 25°C |
X、Y 轴 | ±0.10% | |||
| Z 轴 | ±0.10% | |||||
| SENSMS | 灵敏度不匹配 TA = 25°C |
X-Y 轴 | ±0.50% | |||
| Y-Z 轴或 X-Z 轴 | ±1.0% | |||||
| SENSMS_DR | 灵敏度失配漂移 | X-Y 轴 | ±5% | |||
| Y-Z 轴或 X-Z 轴 | ±15% | |||||
| Boff | 偏移 | TA = 25°C | ±300 | ±1000 | µT | |
| 温漂 | ±3.0 | ±10 | µT/°C | |||
| NRMS | RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 000b TA = 25°C |
LP_LN = 0b X、Y 轴 |
147 | µT | ||
| LP_LN = 1b X、Y 轴 |
145 | µT | ||||
| RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 101b TA = 25°C |
LP_LN = 0b X、Y 轴 |
24 | µT | |||
| LP_LN = 1b X、Y 轴 |
24 | µT | ||||
| RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 000b TA = 25°C |
LP_LN = 0b Z 轴 |
89 | µT | |||
| LP_LN = 1b Z 轴 |
88 | µT | ||||
| RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 101b TA = 25°C |
LP_LN = 0b Z 轴 |
15 | µT | |||
| LP_LN = 1b Z 轴 |
15 | µT | ||||
| AERR | 角度误差 CONV_AVG = 101b TA = 25°C |
Y-Z | ±1.0 | 度数 | ||
| X-Z | ±1.0 | 度数 | ||||
| X-Y | ±0.50 | 度数 | ||||