ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
此设计示例使用表 8-3 中列出的参数。
设计参数 | 采用交流电源工作 | 采用备用电池工作 |
---|---|---|
器件 | TMAG5273-A2 | TMAG5273-A2 |
VCC | 3.3V | 3.6 V 至 1.7V |
工作模式 | 连续测量模式 | 唤醒和睡眠模式 |
设计目标 | 读取原始磁性数据并确定篡改的幅度和类型(交流或直流磁场) | 如果发生磁篡改,则唤醒微控制器 |
用于检测篡改的时序预算 | <100ms | <5s |
所需的电池寿命 | 不适用 | 5 年 |