ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 首次上电后会进入待机模式。在此模式下,数字电路和振荡器处于激活状态,器件已准备好接受主器件的命令。根据命令,器件可以启动传感器数据转换,进入节能模式或通过 I2C 接口开始数据传输。可以通过 I2C 命令或 INT 引脚触发新的转换。在此模式下,器件会将刚刚的转换结果数据保存在相应的结果寄存器中。器件从上电到进入待机模式所需的时间由 Tstart_power_up 表示。