ZHCSLX6B June 2021 – July 2024 TMAG5273
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN | X、Y 和 Z 的线性磁场范围 | _RANGE = 0b | ±40 | mT | ||
| _RANGE = 1b | ±80 | mT | ||||
| SENS | 灵敏度,X、Y 或 Z 轴 | _RANGE = 0b,±40mT | 820 | LSB/mT | ||
| _RANGE = 1b,±80mT | 410 | LSB/mT | ||||
| SENSER | 灵敏度误差,X、Y 或 Z 轴 | TA = 25°C | ±5.0% | ±20.0% | ||
| SENSER_DR | 相对于 25°C 的灵敏度误差漂移 X、Y 或 Z 轴 |
±5.0% | ||||
| SENSLER | 灵敏度线性误差 TA = 25°C |
X、Y 轴 | ±0.10% | |||
| Z 轴 | ±0.10% | |||||
| SENSMS | 灵敏度不匹配 TA = 25°C |
X-Y 轴 | ±0.50% | |||
| Y-Z 轴或 X-Z 轴 | ±1.0% | |||||
| SENSMS_DR | 灵敏度失配漂移 | X-Y 轴 | ±5% | |||
| Y-Z 轴或 X-Z 轴 | ±15% |
|||||
| Boff | 偏移 | TA = 25°C | ±300 | ±1000 | µT | |
| Boff_TC | 温漂 | ±3.0 | ±10.0 | µT/°C | ||
| NRMS | RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 000b TA = 25°C |
LP_LN = 0b X、Y 轴 |
125 | µT | ||
| LP_LN = 1b X、Y 轴 |
110 | µT | ||||
| RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 101b TA = 25°C |
LP_LN = 0b X、Y 轴 |
22 | µT | |||
| LP_LN = 1b X、Y 轴 |
22 | µT | ||||
| RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 000b TA = 25°C |
LP_LN = 0b Z 轴 |
68 | µT | |||
| LP_LN = 1b Z 轴 |
66 | µT | ||||
| RMS (1 Σ) 磁噪声 CONV_AVG = 101b TA = 25°C |
LP_LN = 0b Z 轴 |
11 | µT | |||
| LP_LN = 1b Z 轴 |
9 | µT | ||||
| AERR | 角度误差 CONV_AVG = 101b TA = 25°C |
Y-Z | ±1.0 | 度数 | ||
| X-Z | ±1.0 | 度数 | ||||
| X-Y | ±0.5 | 度数 | ||||