ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
在此模式下,TMAG5273 可配置为进入睡眠状态并以特定的时间间隔唤醒,然后根据 SLEEPTIME 寄存器位设置测量传感器数据。该器件可以设置为通过 INT_CONFIG_1 寄存器生成中断。一旦转换完成并且满足中断条件,TMAG5273 将退出 W&S 模式并进入待机模式。在器件进入待机模式之前,最后测得的数据将存储在相应的结果寄存器中。如果不满足中断条件,器件将继续处于 W&S 模式,并以指定的时间间隔唤醒和测量数据。主器件可以通过 I2C 总线或 INT 引脚随时唤醒处于 W&S 模式的 TMAG5273。器件从 W&S 模式进入待机模式所需的时间由 Tstart_sleep 表示。