ZHCSLX6B June 2021 – July 2024 TMAG5273
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tstart_power_up | VCC 电源电压超过 VCC_MIN 后进入待机模式所需的时间 | 270 | µs | |||
| tstart_sleep | 从睡眠模式进入待机模式所需的时间(1) | 50 | µs | |||
| tstart_measure | 从待机模式进入连续测量模式所需的时间 | 70 | µs | |||
| tmeasure | 转换时间 仅启用一个通道 OPERATING_MODE = 10b |
CONV_AVG = 000b(2) | 50 | µs | ||
| CONV_AVG = 101b(3) | 825 | µs | ||||
| tgo_sleep | SCL 变为高电平后进入睡眠模式所需的时间 | 20 | µs | |||