ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 提供多种更新速率,为系统设计人员提供了设计灵活性。可以通过 CONV_AVG 寄存器位选择不同的更新速率。表 7-4 显示了 TMAG5273 的不同更新速率设置。
工作 模式 | 寄存器设置 | 更新速率 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
单轴 | 两轴 | 三轴 | |||
X、Y、Z 轴 | CONV_AVG = 000b | 20.0kSPS | 13.3kSPS | 10.0kSPS | 最快的更新速率 |
X、Y、Z 轴 | CONV_AVG = 001b | 13.3kSPS | 8.0kSPS | 5.7kSPS | |
X、Y、Z 轴 | CONV_AVG = 010b | 8.0kSPS | 4.4kSPS | 3.1kSPS | |
X、Y、Z 轴 | CONV_AVG = 011b | 4.4kSPS | 2.4kSPS | 1.6kSPS | |
X、Y、Z 轴 | CONV_AVG = 100b | 2.4kSPS | 1.2kSPS | 0.8kSPS | |
X、Y、Z 轴 | CONV_AVG = 101b | 1.2kSPS | 0.6kSPS | 0.4kSPS | 最佳 SNR 情况 |