ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 支持对一对磁轴进行偏移校正(请参阅图 7-19)。MAG_OFFSET_CONFIG_1 和 MAG_OFFSET_CONFIG_2 寄存器以二进制补码数据格式存储要校正的偏移值。例如,如果特定轴的未校正波形的值超过 +2mT,则应在相应的偏移校正寄存器中输入偏移校正值 -2mT。传感器的选择和顺序在 ANGLE_EN 寄存器位设置中定义。这些偏移校正寄存器的默认值设置为零。
每个轴的偏移量可以使用方程式 16 来计算。例如,在 ±40mT 范围、MAG_OFFSET_CONFIG_1 设置为 1000 0000b 且 MAG_OFFSET_CONFIG_2 设置为 0001 0000b 的情况下,第一个轴的偏移校正为 −2.5mT,第二个轴的偏移校正为 0.312mT。
其中
或者,可以使用方程式 17 来计算目标偏移校正所需的 MAG_OFFSET_CONFIG_1或 MAG_OFFSET_CONFIG_2 值。
其中