ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 是一款低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种工业和个人电子产品应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 使测量的模拟磁场值数字化。支持多个工作 VCC 范围时,I2C 接口可确保使用低电压微控制器实现无缝的数据通信。该器件具有集成的温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。
可以通过 I2C 接口来配置 TMAG5273,以实现磁轴和温度测量的任意组合。此外,该器件可以配置为各种电源选项(包括唤醒和睡眠模式),从而让设计人员能够根据其系统级需要优化系统功耗。多个传感器转换方案和 I2C 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 INT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
TMAG5273 具有四个不同的出厂编程 I2C 地址。通过修改用户可配置的 I2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。
该器件在 -40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMAG5273 | DBV (6) | 2.90mm × 1.60mm |