ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
热指标(1) | TLV90x4-Q1 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) | PW (TSSOP) | RTE (WQFN) | DYY (SOT-23) | |||
14 引脚 | 14 引脚 | 16 引脚 | 14 引脚 | |||
RqJA | 结至环境热阻 | 136.0 | 155.0 | 134.1 | 211.1 | °C/W |
RqJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 91.2 | 82.0 | 122.6 | 121.1 | °C/W |
RqJB | 结至电路板热阻 | 92.0 | 98.5 | 109.3 | 120.4 | °C/W |
yJT | 结至顶部特征参数 | 46.9 | 25.7 | 30.9 | 22.3 | °C/W |
yJB | 结至电路板特征参数 | 91.6 | 97.6 | 108.3 | 120.1 | °C/W |
RqJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | - | - | 98.7 | – | °C/W |