ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
失调电压 | ||||||
VOS | 输入失调电压 | VS = 1.8V 和 5Vx | –1.5 | ±0.3 | 1.5 | mV |
VOS | 输入失调电压 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | -2 | 2 | ||
dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | ±0.5 | µV/°C | ||
电源 | ||||||
IQ | 静态电流(每个比较器) | VS = 1.8V 和 5V,无负载,低输出 | 16 | 30 | µA | |
IQ | 静态电流(每个比较器) | VS = 1.8V 和 5V,无负载,低输出,TA = –40°C 至 +125°C | 35 | |||
PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C(推挽版本) | 177.8 | µV/V | ||
PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C(推挽版本) | 75 | 95 | dB | |
PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C(开漏版本) | 100 | µV/V | ||
PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C(开漏版本) | 80 | 95 | dB | |
输入偏置电流 | ||||||
IB | 输入偏置电流 | VCM = VS/2 | 5 | pA | ||
IOS | 输入失调电流 | VCM = VS/2 | 1 | pA | ||
输入电容 | ||||||
CID | 输入电容,差分 | VCM = VS/2 | 2 | pF | ||
CIC | 输入电容,共模 | VCM = VS/2 | 3 | pF | ||
输入电压范围 | ||||||
VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | (V-)-0.2 | (V+)+0.2 | V | |
CMRR | 共模抑制比 | VS = 5V,(V–) – 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V,TA = –40°C 至 +125°C | 60 | 70 | dB | |
CMRR | 共模抑制比 | VS = 1.8V,(V–) – 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V,TA = –40°C 至 +125°C | 50 | 60 | dB | |
开环增益 | ||||||
AVD | 大信号差分电压放大 | 仅限开漏版本 | 50 | 200 | V/mV | |
输出 | ||||||
VOL | (V–) 的电压摆幅 | ISINK = 4mA,TA = 25°C | 75 | 125 | mV | |
VOL | (V–) 的电压摆幅 | ISINK = 4mA,TA = –40°C 至 +125°C | 175 | mV | ||
VOH | (V+) 的电压摆幅 | ISOURCE = 4mA,TA = 25°C(仅推挽) | 75 | 125 | mV | |
VOH | (V+) 的电压摆幅 | ISOURCE = 4mA,TA = –40°C 至 +125°C(仅推挽) | 175 | mV | ||
ILKG | 开漏输出泄漏电流 | VPULLUP = (V+),TA = 25°C(仅开漏) | 100 | pA | ||
ISC | 短路电流 | VS = 5V,灌入 | 90 | 100 | mA | |
ISC | 短路电流 | VS = 5V,拉出(仅推挽) | 90 | 100 | mA |