ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
如图 8-7所示配置电路。将 VCC 连接到 3.3V 电源,并将 VEE 接地。使 R1、R2 和 R3 电阻器各为 10MΩ。这三个电阻器用于创建窗口比较器的正阈值和负阈值(VTH+ 和 VTH–)。
在每个电阻相等的情况下,VTH+ 为 2.2V,VTH- 为 1.1V。使用较大的电阻值(如 10MΩ)以最大限度地减少功耗。可以重新计算电阻值以在跳变点提供所需的值。
传感器输出电压施加到两个比较器的反相和同相输入端。使用两个开漏输出比较器可将两个比较器输出以“线或”(Wire-OR) 方式连接在一起。
当传感器低于 1.1V 或高于 2.2V 时,相应的比较器输出将为低电平。当传感器处于 1.1V 至 2.2V 范围内(在“窗口”内)时,相应的比较器输出将为高电平,如图 8-8所示。