ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV90xx-Q1 系列在所有引脚上均整合了内部 ESD 保护电路。输入和开漏输出在每个引脚到 V- 之间使用专有的“快速复位”型 ESD 钳位,因而允许引脚超过电源电压 (V+)。虽然显示为齐纳二极管,但当超过阈值时,会快速复位并变为低阻抗(与 SCR 类似),而不是像齐纳二极管那样钳位到定义的电压。
TLV902x-Q1 开漏输出保护电路还包括输出和 V- 之间的 ESD 钳位,以允许将输出拉至高于 V+,最高为 5.5V。
TLV903x-Q1 推挽输出保护电路包括输出和 V- 之间的 ESD 钳位,但还包括到 V+ 的 ESD 二极管钳位,因为输出不得超过电源轨。
如果输入端要连接到低阻抗源(例如电源或缓冲的参考线),TI 建议添加一个与输入端串联的限流电阻,以限制钳位必须导通的任何瞬态电流。必须将电流限制在 10mA 或以下。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。TI 未规定 ESD 钳位的性能,如果输入或输出在正常运行期间可能超过最大额定值,则必须添加外部钳位。