ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|
电源电压:VS = (V+) – (V–) | –0.3 | 6 | V |
V– 的输入引脚(IN+、IN–)(2) | –0.3 | 6 | V |
进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA |
V– 的输出 (OUT),仅开漏(3) | –0.3 | 6 | V |
V– 的输出 (OUT),仅推挽 | –0.3 | (V+) + 0.3 | V |
输出短路持续时间(4) | 10 | s | |
结温,TJ | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | –65 | 150 | °C |