ZHCSLH3E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV902x-Q1 和 TLV903x-Q1 是汽车级单通道、双通道和四通道比较器系列。该系列提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比等特性组合,传播延迟为 100ns,每个通道的静态电源电流仅为 18μA。
该系列还包含上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV902x-Q1 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,使其适用于低压逻辑转换器。
TLV903x-Q1 具有推挽式输出级,能够灌入/拉取许多毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极等容性负载。
TLV90x0-Q1 和 TLV90x1-Q1 是单通道器件的替代引脚排列版本。
该系列具有 -40°C 至 +125°C 的汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| TLV90x0-Q1、 TLV90x1-Q1 (单通道) |
SC-70 (5) | 1.25mm x 2.00mm |
| SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
| TLV9022-Q1、 TLV9032-Q1 (双通道) |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
|
WSON (8) |
2.00mm × 2.00mm | |
| SOT-23-THN (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| TLV9024-Q1, TLV9034-Q1 (四通道) |
SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
| TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
| SOT-23 (14) | 4.20mm x 2.00mm | |
| WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
TLV902x-Q1 方框图
TLV903x-Q1 方框图