ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV90xx-Q1 输入与 VS 无关,可容错高达 5.5V。容错定义为当 VS 未上电或在建议的工作范围内时保持相同的高输入阻抗。
容错输入可以是 0V 至 5.5V 之间的任意值,即使在 VS 为零或上升/下降时也是如此。只要输入电压范围和电源电压在指定范围内,该特性就能够避免电源时序问题。之所以如此,是因为输入未钳位到 V+,即使在输入端施加更高电压,输入电流也会保持其电流值。
只要其中一个输入引脚保持在有效输入范围内,并且电源电压有效,不处于 POR 状态,输出状态就会是正确的。
以下是输入电压偏移及其输出的汇总:
即使具有容错特性,TI 也强烈 建议在系统正常运行期间,将输入保持在指定的输入电压范围内,以保持数据表规格。不在指定的输入范围内运行可能会导致规格发生变化(如传播延迟和输入偏置电流),从而导致不可预测的行为。