ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
对于 V+ 和 V- 之间的输入电压,输入偏置电流通常为 5pA。连接到 V- 的内部 ESD 二极管可保护比较器输入免受反向电压的影响。当输入电压低于 V- 或高于输入端的绝对最大额定值时,保护二极管变为正向偏置并开始导通,导致输入偏置电流呈指数增长。温度每升高 10°C,输入偏置电流通常增加一倍。
如果输入端要连接到低阻抗源(例如电源或缓冲参考线),TI 建议添加一个与输入端串联的限流电阻,以限制钳位应导通的任何瞬态电流。电流应限制在 10mA 或以下。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。