ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
热指标 (1) | TLV90x2-Q1 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) |
PW (TSSOP) |
DGK (VSSOP) |
DSG (WSON) |
DDF (SOT-23) |
|||
8 个引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | |||
RqJA | 结至环境热阻 | 167.7 | 221.7 | 215.8 | 175.2 | 240.0 | °C/W |
RqJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 107.0 | 109.1 | 105.2 | 178.1 | 151.0 | °C/W |
RqJB | 结至电路板热阻 | 111.2 | 152.5 | 137.5 | 139.5 | 157.0 | °C/W |
yJT | 结至顶部特征参数 | 53.1 | 36.4 | 39.6 | 47.2 | 32.8 | °C/W |
yJB | 结至电路板特征参数 | 110.4 | 150.7 | 135.9 | 138.9 | 155.4 | °C/W |
RqJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | - | - | - | 127.3 | – | °C/W |