ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV902x-Q1 具有一个仅灌入的开漏(通常也被称为集电极开路)输出级,可将输出逻辑电平上拉至一个外部电压(0V 至 5.5V),而不受比较器电源电压 (VS) 的影响。该开漏输出还允许对多个开漏输出进行逻辑或运算和逻辑电平转换。TI 建议将上拉电阻器电流设置为 100uA 至 1mA。较低的上拉电阻值将有助于增加上升沿的上升时间,但代价是增加 VOL 和功耗。上升时间将取决于总上拉电阻和总负载电容的时间常数。大阻值上拉电阻 (> 1MΩ) 将由于 RC 时间常数而产生指数上升沿,并增加上升时间。
未使用的开漏输出必须保持悬空,如果不允许使用悬空引脚,则可以连接到 V- 引脚。虽然单个输出的灌电流通常可达 125mA,但所有通道组合在一起的总电流必须小于 200mA。