ZHCSLH3D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
由于存在快速输出边沿,在电源引脚上安装旁路电容器以防止电源发生振铃和误触发以及振荡至关重要。在 VCC 引脚和接地引脚之间直接放一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,直接在每个 器件上旁路电源。在输出转换期间会汲取窄脉冲峰值电流,特别是对于推挽输出器件而言。这些窄脉冲会导致电源线未被旁路和不良的接地振铃,可能会导致输入电压范围发生变化并产生不准确的比较,甚至造成振荡。
该器件可由“双”电源(V+、V- 和 GND)或“单”电源(V+ 和 GND,GND 连接 V- 引脚)供电。
对于任一类型,输入信号必须保持在指定的输入范围内(介于 V+ 和 V- 之间)。
请注意,使用“双”电源时,输出将“低电平” (VOL) 摆动到 V- 电位而不是 GND。