ZHCSYC3 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(POWER) | 电源输入 | PVDD | 4.5 | 30 | V | |
| DVDD | 1.62 | 3.63 | V | |||
| RSPK | 最小扬声器负载 | 4.5V 至 30V 工作 PVDD 范围,BTL 模式 | 3.2 | Ω | ||
| 4.5V 至 30V 工作 PVDD 范围,PBTL 模式 | 1.6 | Ω | ||||
| VIH(DigIn) | DVDD 基准数字输入的输入逻辑高电平 | 0.9 × VDVDD | DVDD | V | ||
| VIL(DigIn) | DVDD 基准数字输入的输入逻辑低电平 | 0.1 × VDVDD | V | |||
| LOUT | 短路情况下 LC 滤波器中的最小电感值 | 1 | µH | |||