ZHCSYC3 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
该器件支持业界通用音频数据格式,包括标准 I2S、左对齐、右对齐和 TDM/DSP 数据。通过寄存器 (SAP_CTRL1 寄存器(偏移 = 33h)[复位 = 02h]-D [5:4]) 选择数据格式。如果 TDM/DSP 模式下 LRCLK/SCK 的高宽度小于 FS 的 8 个周期,则寄存器 (SAP_CTRL1 寄存器(偏移 = 33h)[复位 = 02h]-D[3:2]) 应设置为 01。所有格式都需要二进制补码、MSB 在前的音频数据;接受高达 32 位的音频数据。表 1 展示了该器件支持的所有数据格式、字长和时钟速率。图 6-3 至图 6-7 详细介绍了数据格式。通过寄存器 (SAP_CTRL1 寄存器(偏移 = 33h)[复位 = 02h] -D[1:0]) 选择字长。通过寄存器 (SAP_CTRL1 寄存器(偏移 = 33h)[复位 = 02h] -D[7]) 和寄存器 (SAP_CTRL2 寄存器(偏移 = 34h)[复位 = 00h]-D[7:0]) 选择数据偏移量。默认设置为 I2S 和 24 位字长。
图 6-3 左对齐音频数据格式