TAS5830

正在供货

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 65 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Load (min) (Ω) 1.6 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 65 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Load (min) (Ω) 1.6 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² (11 mm × 8.1 mm)
  • 支持多路输出配置
    • 2 × 80W,BTL 模式(4Ω,26V,THD+N=10%)
    • 2 × 65W,BTL 模式(4Ω,26V,THD+N=1%)
    • 2 × 74W,BTL 模式(6Ω,30V,THD+N=10%)
    • 2 × 63W,BTL 模式(6Ω,30V,THD+N=1%)
    • 1 × 151W,PBTL 模式(3Ω,30V,THD+N=10%)
    • 1 × 131W,PBTL 模式(3Ω,30V,THD+N=1%)
  • 灵活音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率
    • I2S、LJ、RJ、4-16 通道 TDM 输入
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 级调制
    • 电源效率高于 90%,RDSon 为 70mΩ
  • 出色的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVrms
  • 灵活处理特性
    • 3 频带高级 DRC + 2 个 EQ + AGL + 2 个 EQ
    • 每通道 15 个 BQ、电平计
    • 96kHz、192kHz 处理器采样
    • 混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关
    • PVDD 检测和 H 级算法音频信号跟踪
    • Rattle 抑制、频率限制器
  • 灵活电源配置
    • PVDD:4.5V 至 30V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自我保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制支持 4 个可选 OC 电平
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 压降检测
  • 轻松系统集成
    • I2C 软件控制(TAS5830 支持快速和快速+ 模式)或 硬件模式
    • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
  • 支持多路输出配置
    • 2 × 80W,BTL 模式(4Ω,26V,THD+N=10%)
    • 2 × 65W,BTL 模式(4Ω,26V,THD+N=1%)
    • 2 × 74W,BTL 模式(6Ω,30V,THD+N=10%)
    • 2 × 63W,BTL 模式(6Ω,30V,THD+N=1%)
    • 1 × 151W,PBTL 模式(3Ω,30V,THD+N=10%)
    • 1 × 131W,PBTL 模式(3Ω,30V,THD+N=1%)
  • 灵活音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率
    • I2S、LJ、RJ、4-16 通道 TDM 输入
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 级调制
    • 电源效率高于 90%,RDSon 为 70mΩ
  • 出色的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40µVrms
  • 灵活处理特性
    • 3 频带高级 DRC + 2 个 EQ + AGL + 2 个 EQ
    • 每通道 15 个 BQ、电平计
    • 96kHz、192kHz 处理器采样
    • 混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关
    • PVDD 检测和 H 级算法音频信号跟踪
    • Rattle 抑制、频率限制器
  • 灵活电源配置
    • PVDD:4.5V 至 30V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自我保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制支持 4 个可选 OC 电平
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 压降检测
  • 轻松系统集成
    • I2C 软件控制(TAS5830 支持快速和快速+ 模式)或 硬件模式
    • 与开环器件相比,所需的无源器件更少

TAS5830 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的音频。

将器件设置为硬件控制模式时,TAS5830 通过引脚配置支持选择开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。

TAS5830 还提供 DSP 功能,包括 Rattle 抑制和频率限制器。Rattle 抑制降低了在与扬声器外壳交互导致 Rattle 的频率下的信号增益,从而提高了音质。频率限制器过程可检测输入电平,动态限制 EQ 增益并在相位未改变的情况下帮助 SPL。

TAS5830 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的音频。

将器件设置为硬件控制模式时,TAS5830 通过引脚配置支持选择开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。

TAS5830 还提供 DSP 功能,包括 Rattle 抑制和频率限制器。Rattle 抑制降低了在与扬声器外壳交互导致 Rattle 的频率下的信号增益,从而提高了音质。频率限制器过程可检测输入电平,动态限制 EQ 增益并在相位未改变的情况下帮助 SPL。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5830EVM — TAS5830 评估模块

TAS5830EVM 展示了 TAS5830 D 级闭环放大器。该评估模块 (EVM) 是一款独立的 EVM,不需要额外的电路即可运行。用户可将 TAS5830EVM 配置为立体声或单声道输出,并且该 EVM 包含一个可选的升压电源,以使用 TAS5830 H 类算法。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频