ZHCSYC3 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
术语表部分是一个通用的术语表,其中包括常用的缩写和词语,它们都是根据一个范围广泛的 TI 计划定义的,符合 JEDEC、IPC、IEEE 等行业标准。本节中提供的术语表定义了本产品和文档、配套资料或与本产品配合使用的支持工具和软件独有的词汇、短语和缩写。如对定义和术语有其他疑问,请访问 e2e 音频放大器论坛。
桥接式负载 (BTL) 是一种输出配置,其中扬声器的两端分别连接一个半桥。
DUT 是指被测器件,用于区分不同的器件。
闭环架构是一种拓扑结构,其中放大器监视输出端子、对比输出信号与输入信号,并尝试修正输出信号的非线性。
动态控件是指系统或终端用户在正常使用时可更改的控件。
GPIO 是通用输入/输出引脚。该引脚是一个高度可配置的双向数字引脚,可执行系统所需的多种功能。
主机处理器(也称系统处理器、标量、主机或系统控制器) 是指用作中央系统控制器的器件,可为连接到主处理器的器件提供控制信息,还可以从主处理器的上游器件采集音频源数据并将数据分配给其他器件。该器件通常配置音频路径中音频处理器件(如 TAS5830)的控件,从而根据频率响应、时间校准、目标声压级、系统安全运行区域和用户偏好优化扬声器的音频输出。
最大持续输出功率是指放大器在 25°C 工作环境温度下可持续(不关断)提供的最大输出功率。测试需要在温度达到热平衡且不再上升的时间段执行
并行桥接负载 (PBTL) 是一种输出配置,其中扬声器的两端分别连接一对并行放置的半桥
rDS(on) 是指放大器输出级中所用 MOSFET 的导通电阻。
静态控件/静态配置是指系统正常使用时不发生变化的控件。
过孔是指 PCB 中的镀铜通孔。