ZHCSYC3 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
对于不需要 I2C 寄存器控制的高级灵活性或没有可用的 I2C 主机控制器的系统,TAS5830 可用于硬件控制模式。然后,该器件在硬件模式默认配置下运行,并且任何更改都通过硬件控制引脚来完成。具有相同配置的硬件控制模式和软件控制模式之间的音频性能是相同的,但在软件控制模式下,可以通过寄存器访问更多功能。
为实现所需启动设置,在原理图设计过程中需要考虑 TAS5830 上的多个 I/O。进入硬件控制模式的方法是将 HW_MODE 引脚 8 拉高至 DVDD。
TAS5830 的默认硬件配置为 BTL 模式、768kHz 开关频率、1SPW 模式、175kHz D 级放大器环路带宽、29.5Vp/FS 模拟增益、具有 80% OCP 阈值的 CBC 阈值。它需要将 HW_SEL0 引脚 16 和 HW_SEL1 引脚 15 直接连接到 GND。
| 引脚配置 | 模拟增益 | H 桥输出配置 |
|---|---|---|
| 0Ω 至 GND | 33.1 VP/FS | BTL |
| 1kΩ 至 GND | 23.4 VP/FS | BTL |
| 4.7kΩ 至 GND | 16.6 VP/FS | BTL |
| 15kΩ 至 GND | 8.3 VP/FS | BTL |
| 33kΩ 至 DVDD | 8.3 VP/FS | PBTL |
| 6.8kΩ 至 DVDD | 16.6 VP/FS | PBTL |
| 1.5kΩ 至 DVDD | 23.4 VP/FS | PBTL |
| 0Ω 至 DVDD | 33.1 VP/FS | PBTL |
| 引脚配置 | FSW 和 D 级环路带宽 | 逐周期电流限制阈值 | 展频 | 调制 |
|---|---|---|---|---|
| 0Ω 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 阈值 = 80% OCP | 禁用 | 1SPW |
| 1kΩ 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 禁用 | 禁用 | 1SPW |
| 4.7kΩ 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 阈值 = 40% OCP | 禁用 | 1SPW |
| 15kΩ 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 阈值 = 60% OCP | 禁用 | 1SPW |
| 33kΩ 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 禁用 | 启用 | BD |
| 6.8kΩ 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 阈值 = 80% OCP | 启用 | BD |
| 1.5kΩ 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 阈值 = 40% OCP | 启用 | BD |
| 0Ω 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 阈值 = 60% OCP | 启用 | BD |
BTL 模式,FSW = 768kHz,1SPW 调制,175kHz 环路带宽,CBC 阈值 = 80% OCP,模拟增益 = 29.5 VP/FS,展频禁用。
PBTL 模式,FSW = 768kHz,1SPW 调制,175kHz 环路带宽,CBC 阈值 = 80% OCP,模拟增益 = 29.5 VP/FS,展频禁用。