ZHCSYC3 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
为了方便系统设计,除了(典型值)12V 或 24V 功率级电源外,TAS5830 需要一个 3.3V 或 1.8V 电源。两个内部稳压器为栅极驱动电路和内部电路提供合适的电压电平。外部引脚仅作为片外旁路电容器的连接点提供,以对电源进行滤波。将外部电路连接到这些稳压器输出可能导致性能降低并损坏器件。此外,所有需要浮动电压电源的电路(即高侧栅极驱动)都通过内置自举电路进行调节,而该电路只需很少的外部电容器。为了提供良好的电气和声学特性,输出级的 PWM 信号路径被设计为相同的独立半桥。为此,每个半桥都有单独的自举引脚 (BST_x)。栅极驱动电压 (GVDD) 由 PVDD 电压提供。应特别注意将所有去耦电容尽可能靠近相关引脚放置。通常,必须避免电源引脚和去耦电容器之间的电感。为了实现一个正常运行的自举电路,必须在每个自举引脚 (BST_x) 与功率级输出引脚 (OUT_x) 之间连接一个小型陶瓷电容器。当功率级输出为低电平时,自举电容器通过连接在栅极驱动稳压器输出引脚 (GVDD) 和自举引脚之间的内部二极管进行充电。当功率级输出为高电平时,自举电容器电势将移至输出电势以上,从而为高侧栅极驱动器提供合适的电压电源。