ZHCSYC3 May 2025 TAS5830
PRODUCTION DATA
遵循 布局示例一节,在设计尺寸、散热性能、音频性能与电磁性能之间很好地取得良好平衡。在某些情况下,可能会因为设计限制条件而不可避免地偏离该指南。系统设计人员确保器件中的热量能够扩散到周围的环境空气中。TAS5830 器件采用 TSSOP-DAD 焊盘朝上封装,充分提高器件的散热性能。热量通过低阻抗散热器路径从器件传递到环境空气。需要使用散热器。TI 建议使用 www.qats.com 中的 ATS-TI10P-519-C1-R3,如 图 8-4 所示。在空间受限的环境中,散热器的尺寸可能会偏离建议的散热器,但热性能会降低。
图 8-4 2.0(立体声 BTL)EVM 3D 顶视图(带散热器)